Egy érzékelő két mért értékkel IO-Linken keresztül
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-process-lt3022-2240x1260-01.jpg?v=-2064694570)
Töltésszint- és hőmérséklet ellenőrzés víz- és olaj bázisú közegeknél, egyetlen kábelen, az IO-Linknek köszönhetően
- Töltésszint- és hőmérséklet ellenőrzés víz- és olaj bázisú közegeknél
- Aktiválható beépített túltöltés elleni védelem
- Szabadon konfigurálható kimenetek töltésszinthez vagy hőmérséklethez
- 4 x kapcsoló kimenet vagy 1 x analóg és 1 x kapcsoló kimenet
- 3 hosszúságban érhető el (264 mm, 472 mm és 728 mm)
Egy érzékelő két mért értékkel
Tipikus alkalmazási területek: hidraulikus aggregátok és szerszámgépek. Érzékelő előnye: Az egyetlen készülékben kombinált töltésszint- és hőmérséklet ellenőrzés csökkenti az érzékelők és beépítési helyek számát, a készlettartást és a telepítéssel kapcsolatos erőráfordítást.
Az IO-Link előnyei
Az IO-Link mindkét mért értéket (töltésszint, hőmérséklet) digitális folyamatértékként továbbítja, egyetlen kábelen. Így a vezérlésen is csak egy bemeneti port szükséges. A paraméterezés IO-Link segítségével egyszerű és időtakarékos.
Egyszerű beépítés
A változtatható beépítési hosszúság rugalmas szerelhetőséget tesz lehetővé.