Hatékony digitális retrofit az új IO-Link Data Splitterrel
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e43406-2240x1260-01.jpg?v=1348191351)
- A Plug & Play lehetővé teszi az utólagos beépítést a berendezés módosítása nélkül
- Az érzékelőadatok gyors továbbítása a fölérendelt IoT/cloud-rendszerekbe
- Tökéletes támogatás a szerviz- és a karbantartó személyzet számára
Plusz teljesítmény az IO-Link révén
- A releváns IO-Link adatok egyszerű kiolvasása a hatékony diagnosztikához vagy a folyamatellenőrzéshez
Aktuális állapot a terepen
Régebbi berendezésekben az érzékelők analóg vagy digitális kimeneti jelei általában közvetlenül a vezérlés standard bemeneti kártyáira továbbítódnak, ahol további feldolgozásra kerülnek. Ezen kívül a mai érzékelők általában rendelkeznek IO-Linkkel. Ezek további releváns adatokat is továbbítanak, melyek a hagyományos alkalmazások esetében elvesznek.
Használja ma a jövő előnyeit
Az IO-Link Data Splitter segítségével lehetőség nyílik egy, eddig SIO-módban üzemeltetett hagyományos rendszerben a berendezésfüggetlen megfigyelés megvalósítására. A vezérlés számára szükséges releváns kimeneti jelek továbbra is SIO-módban továbbítódnak a vezérlés bemeneteihez. Ezen kívül viszont az IO-Link révén rögzítésre kerül a folyamatérték és más érzékelőadatok, és továbbítódnak egy fölérendelt rendszerbe (Smart Observer, Cloud). Az érzékelő paraméterezése pl. az LR Device szoftverrel és egy megfelelő IO-Link masterrel lehetséges.