ecomatPanel: Robusztus multifunkcionális beviteli eszköz
- Forgatógomb beépített 4-irányú gombbal és nyomógomb funkcióval
- 6 RGB-háttérvilágítású funkciógomb és egy szegmentált LED-gyűrű
- Az összes megvilágító elem külön vezérelhető tetszés szerinti színekben
- Kommunikáció CAN-interfész
- 12 V és 24 V fedélzeti feszültségű hálózatokhoz
Biztonságos kezelés zord környezetben
Az ecomatPanel-t kezelőegységként tervezték a járművezető-fülkék zord környezetében való használatra. Az elforgatható gomb és a nyomógomb kellő nagyságú ahhoz, hogy kezelésük kesztyűben is biztonságosan megvalósítható legyen. A forgatógomb ezen kívül egy 4-irányú nyomógombbal (fel / le / balra / jobbra) is rendelkezik. Ez pl. lehetővé teszi a beállítómenükben való gyors navigálást. Egy további kapcsolási funkció az elforgatható gomb lenyomásával aktiválható (nyomógomb funkció).
Színes visszajelzés
Egy négy részre osztott megvilágított gyűrű az elforgatható gomb körül és a nyomógomb megvilágítása a felhasználó számára megkönnyíti a beállított funkciók gyors vizuális áttekintését. Az összes LED megvilágító elem külön és egyedi színekre állítható be.
Egyszerű integráció konzolokba
CAN-interfész
A kommunikáció az integrált CAN-interfészen keresztül történik. Ezen keresztül vezérelhetőek az egyes LED-szegmensek, valamint a nyomógombok és a kezelőfej állapotainak lekérdezése.
Plug & Play az ifm-kijelzőkkel
Az ecomatPanel elő van készítve a mobil felhasználásra alkalmas ifm párbeszéd modulokkal (ecomat kijelzőkkel). Amint ezek összekapcsolásra kerülnek a CAN-buszon keresztül, az ecomatPanel gombjai és LED-jei közvetlenül az alkalmazásprogramban értékelhetők ki, és felhasználhatók a kijelző kezelési funkcióihoz. A különlegessége: Nincs szükség a konfigurációs interfész programozására.
A robusztus használatra tervezve
Az ecomatPanel használható mind 12 V, mind pedig 24 V fedélzeti feszültségű hálózatokban. A magas, IP 65-ös védettség és a zárt felület kellő védelmet nyújt a legzordabb környezeti feltételek mellett is. Az ecomatPanel működését az extrém hőmérsékletek és a tartós ütés- vagy rezgési terhelések sem befolyásolják.