• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Kétszer olyan jó: induktív érzékelők analóg értékkel és IO-Linkkel

  • Mechanikus elváltozások korai felismerése a magas pontosságú távolságméréssel
  • Végezzen egy készülékkel távolságmérést és lekapcsolást végállásban

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Rugalmas alkalmazás beállítható kimeneti görbék révén
  • Veszteségmentes mérésiérték-átvitel IO-Link segítségével
  • Több funkció a hagyományos készülékekkel való teljes körű kompatibilitás mellett

Előkészítve berendezések retrofitjára

Az új induktív analóg érzékelők teljesen kompatibilisen üzemeltethetők a már létező berendezésekben. Ezen kívül az IO-Linken keresztül számos funkció és információ érhető el.

Megnövelt mérési pontosság az IO-Link segítségével

A digitális kommunikációnak köszönhetően egyrészt megelőzhetők az átalakítási veszteségek vagy az elektromágneses zavarok. Másrészt pedig az IO-Link révén szabadon méretezhető az érzékelő érzékelési tartománya – ezzel együtt pedig beállítható az indítási görbe is. Ezáltal a felbontás ott célzottan maximalizálható, ahol szükség van a legkisebb távolságbeli változások gyors felismerésére, pl. kezdődő kopásnál. Az ERP-hez csatlakoztatva a digitális adatok alapján megvalósítható az automatizált, állapotorientált karbantartás.

Tartozékok