• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Induktív érzékelők M8-as kivitelben

  • A kompakt méreteknek köszönhetően szűk helyeken is használhatók
  • Robusztus kivitel, az aktív felület nemesacél kivitelben is elérhető
  • Megfelelően tömített minden felhasználási területen, az IP 65 - IP 69K védettségnek köszönhetően
  • Univerzálisan alkalmazható a nagy hőmérséklet-tartományának köszönhetően.

Könnyű, kicsi és nagy teljesítményre képes

A rendkívül kompakt szerkezeti kialakítás mindenütt megmutatja előnyeit, ahol az érzékelők helyszűke miatt csak korlátozottan építhetők be, vagy ahol a járulékos tömeget alacsony szinten kell tartani: A gyárautomatizálásban, szerszámgépeknél vagy a gyorsan mozgó robotkaroknál. A miniatűr érzékelő ugyanakkor kiemelkedő érzékelésitávolsággal tűnik ki, melyek semmiben sem maradnak el a nagyobb kivitelektől.

Készen áll minden alkalmazásra

A V4A ház rendkívül ellenállóvá teszi az érzékelőt, a -40 és 85 °C közötti hőmérséklet-tartomány és az IP 65 és IP 69K védettségi osztály szinte korlátlan alkalmazási lehetőségeket nyit meg. A LED-es kapcsolásiállapot-kijelzés még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyen leolvasható.

Termék