• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Digital meets Analog: Modern IO-Link érzékelők analóg integrációja

  • Az IO-Link folyamatértékeket két 4...20 mA analóg jellé alakítja át
  • Ideális több folyamatértéket tartalmazó IO-Link érzékelőkhöz
  • Plug and Play: Nincs szükség paraméterezésre
  • Ellenáll a tisztítószereknek, ideális higiénikus területeken való használatra
  • Egyszerűen felszerelhető közvetlenül az érzékelőnél vagy a csatlakozókábelben

Működési mód

Az IO-Link érzékelők gyakran több mérési értéket szolgáltatnak egyszerre, pl. az integrált hőmérsékletméréssel rendelkező vezetőképesség-érzékelők. Annak érdekében, hogy ezek az érzékelők a meglévő vezérlésekhez is csatlakoztathatók legyenek, ez az átalakító a két digitális mérési értéket két analóg jellé (4...20 mA) alakítja át. Így a berendezés hardvere már felkészült a későbbi digitalizálásra. Az átalakító közvetlenül, paraméterezés nélkül használható. Szükség esetén viszont az IO-Linken keresztül is paraméterezhető, pl. analóg értékek skálázásához.

Higiéniai területre alkalmas

A ház speciális anyagai, valamint a magas IP 67 / IP 69K védettség lehetővé teszi például az élelmiszeriparban való használatot még nagynyomású tisztítás és agresszív tisztítószerek esetén is.

Működési mód:

az 1 x IO-Link-ből 2 x analóg kimenet lesz

Ezzel a kompakt átalakítóval a modern, nem csak egy folyamatértéket szolgáltató IO-Link érzékelők, csatlakoztathatók a meglévő, csak analóg bemenettel rendelkező vezérlőkhöz.

Több mérési érték az IO-Link révén

Az alábbiakban egy kis ízelítő azon ifm-érzékelőkből, amelyek nem csak egy folyamatértéket adnak ki az IO-Linken keresztül.

Ez az átalakító csak a megfelelő specifikációjú ifm érzékelőkkel együtt működik

Érzékelő típusa Folyamatértékek
IO-Link révén
LT töltésszint-érzékelő Töltésszint, hőmérséklet
SD átfolyásérzékelő Átfolyás, hőmérséklet, nyomás
PM15 nyomásérzékelő Nyomás, hőmérséklet
TCC hőmérséklet-érzékelő 2 x hőmérséklet
LDL vezetőképesség-érzékelő Vezetőképesség, hőmérséklet
OGD lézeres érzékelő Távolsági érték, fényvisszaverő képesség