Gyors és precíz: Az optikai érzékelő a távolságokat μm tartományban méri
- Érzékeli a legkisebb tárgyakat a mikrométeres tartományban
- Alkalmas nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz
- Három üzemmód és a robusztus, kompakt kialakítás sokféle alkalmazást tesz lehetővé
- Kényelmes paraméterezés és adatolvasás informatikai szinten
Precíz tárgyfelismerés kihívásokkal teli környezetben
A kompakt OMH optikai távolságérzékelő ott mutatja meg erejét, ahol más érzékelők elérik határukat.
A gyors szállítószalag-alkalmazásoknak a Speed-üzemmódban akár 1200 Hz-es mérési frekvenciákkal áll ellen, a legkisebb tárgyakat pedig akár 0,01 mm-es felbontásával képes felismerni. Ezt a mikrométer-tartományba tartozó pontosságot az OMH a Power-módnak köszönhetően akkor is megtartja, ha a tárgyak minőségük miatt a hagyományos távolságérzékelők számára már csak nehezen érzékelhetők.
Az OMH nagy pontosságának köszönhetően a precíz alkatrész-elrendezések és -elhelyezések is megbízhatóan felismerhetők, mint ahogy az pl. az akkumulátorcella-gyártásban szükséges.