• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Nagy teljesítményű IO-Link masterek ipari alkalmazási területekre

  • 4 és 8 portos IO-Link masterek terepi alkalmazáshoz
  • Daisy-Chain-Power szabványos L-kódolású M12-es csatlakozási technikával, max. 2 x 16 A
  • Max. 2 A-es működtetők csatlakoztatása
  • Árammérés és beállítható áramkorlátozás portonként
  • A master és az eszköz a moneo configure szoftverrel konfigurálható

Robusztus terepi busz modulok biztonságos csatlakozással

A decentrális IO-Link master modulok gateway-ként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Még a legnehezebb körülmények között is a legjobb választásnak bizonyulnak: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyezik a jól bevált EVC terméksorozat ifm csatlakozóvezetékeinek anyagaival és eljárásával.
Az ecolink-technológia a csatlakozóvezetékek megbízható, tartós tömítésű M12-es összekötését garantálja.

L-kódolású kábelek nagy áramokhoz

A terhelések IO-Link master modulokkal történő meghajtása több energiát igényel, mint az egyszerű érzékelők vezérlése. A megfelelő tápellátás az ilyen moduloknál az L-kódolású M12 -es Power-csatlakozással biztosítható, mely egyre inkább előretör a piacon. Ez lehetővé teszi a nagy áramok kis feszültségesés mellett történő átvitelét. Az ifm ehhez igazított csatlakozó- és összekötő kábeleket kínál.

Előnyök és az ügyfelek haszna

16 amper egyetlen M12-es dugaszoló csatlakozón

Az IO-Link master tápellátása szabványos L-kódolású M12-es dugaszoló csatlakozóval történik. Ez az 5 x 2,5 mm2-es csatlakozási technika összesen 16 A-es érzékelő- és működtető-áramellátáshoz használható. Az energia a masteren keresztül átvezethető (Daisy-Chain).

Nagy áramigényű 2 A-es működtetők csatlakoztatása

Egy B-port 2-es pinje opcionálisan digitális kimeneti módba is állítható. Ezáltal max. 2 A-es nagy mágnes szelepek és működtetők kapcsolására is lehetőség van.

Energia-felügyelet

Minden egyes porthoz áramkorlátozás érhető el, mely a PLC-ben állítható be. Ezen kívül lehetőség van minden portból a feszültség és az áramértékek mérésére. Ezáltal a berendezés energiaszükséglete könnyen meghatározható, és továbbítható az ERP rendszerekbe elemzés céljából.

Érzékelők konfigurálása a moneo configure SA segítségével

Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Továbbá minden csatlakoztatott szenzor a mindenkori paraméterekkel együtt megjelenik. Így a rendszer összes érzékelőjének paraméterezésére lehetőség van egy központi helyről.

A termékek

Csatlakozástechnika