• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Egyszerűen és utólag felszerelhető Bluetooth mesh rendszer

A meglévő rendszer egyszerű digitalizálása

A Bluetooth mesh rendszerrel IT szinten könnyedén kiértékelheti a meglévő rendszeréből származó érzékelőadatokat. Az így szerzett információk segítségével növelheti rendszere hatékonyságát – jelentős kábelezési költségek nélkül.

Akár 50 érzékelő egyetlen mesh hálózatban

Egy bázisállomásból kiindulva – amely az IT szinttel folytatott kétirányú kommunikáció interfésze – akár 50 Bluetooth-adapter is kommunikálhat egymással titkosítottan. Az így létrejövő, az egész rendszerre kiterjedő mesh hálózaton keresztül még a legtávolabbi érzékelők adatcsomagjai is biztonságosan, vezeték nélkül jutnak el a bázisállomásra. Az adapterek közvetlenül az érzékelőre csavarozhatók, és a meglévő kábelen keresztül biztosítható az áramellátásuk. A helyi adottságoktól függően az egyes mesh csomópontok között akár 20 méter is lehet, így a rendszer nagyméretű létesítményekben is gond nélkül használható.

A vezeték nélküli út az Ipar 4.0 felé

Kényelmes hálózati menedzsment

A mesh hálózatot egyszerűen kezelheti a moneo felhővel vagy az ingyenes moneo blue okostelefon-alkalmazáson keresztül. Adjon a rendszerhez új csomópontokat, olvassa ki az adatokat vagy paraméterezze az érzékelőket szükség szerint. A mesh hálózat beállításával és kezelésével, valamint a Bluetooth mesh rendszerrel kapcsolatos további részleteket internetes oldalunkon talál.