• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Termékek
  3. moneo RTM

moneo RTM: Az elemző szoftver

A nagy teljesítményű állapotfelügyeleti eszköz

A moneo RTM korszerű állapotfelügyeleti rendszer lehetővé teszi a felhasználó-specifikus vezérlőpultok beállítását. A felhasználónak így lehetősége nyílik, hogy egy pillantással tájékozódjon a berendezés állapotáról, és rögzítse a fontos folyamatinformációkat. Kár esetén a berendezés közvetlenül a felhasználónak küld egy riasztási üzenetet. Ez lehetővé teszi a gyors reagálást és az esetleges teljes meghibásodás elkerülését. A kárbejelentés e-mailben történő külső továbbítása is lehetséges a megfelelő karbantartó személyzet időben történő értesítése érdekében. Az átfogó adatelemzések lehetővé teszik az állásidő csökkentését, a karbantartás hatékonyabb tervezését és a költségoptimalizált gyártási folyamatokat.

moneo RTM - a karbantartás és szervizelés intelligens szervezése a termelésben

  • Intelligens: A gyártóberendezések megelőző karbantartásának és szervizelésének egyszerű megszervezése - költségoptimalizáltan
  • Átlátszó: Gépek és berendezések testreszabható megjelenítése és elemzése
  • Informatív: Valós idejű riasztás kár esetén a moneo OS-en keresztül
  • Hatékony: Fokozott termék- és folyamatbiztonság

A moneo RTM nagy teljesítményű állapotfelügyelet gépek és berendezések számára.

Az RTM-Advanced Vibration Analysis bővítmény: Részletes kárfelmérés

Annak érdekében, hogy további adatok álljanak rendelkezésre a kárfelméréshez, ez a bővítmény reagál, amint a moneo RTM-ben riasztás történik. Ez az eset áll fenn, ha az előre meghatározott paramétereket nem éri el vagy nem haldja meg, és a gép vagy a berendezés károsodása valószínűvé válik. Ezután automatikusan elindul a nyers rezgési adatok rögzítése. Ez a továbbiakban megjeleníthető az idő- és frekvenciatartományban. Ez lehetővé teszi a károk vagy rendellenességek azonosítását és az időben történő karbantartás elindítását. A kiterjesztett diagnosztikához további nyers adatfájlok hozhatók létre, amelyek különböző formátumokban érhetők el letöltésre a felhasználó számára.

Részletes kárfelmérés az RTM bővítmény licenccel a VVB-érzékelők nyers adatrögzítéseihez.

Intelligens: A rezgések időbeli alakulásának megjelenítésével a károsodások pontosabban diagnosztizálhatók.

Bevezető akció az RTM-Advanced Vibration Analysis bővítményhez

Használja ki a bevezető akciót a nyers rezgési adatok korlátlan rögzítésére.

Vásárolja meg egyszer - használja korlátlan ideig.

moneo licencek

Kérjen tanácsot szakembereinktől

Együtt sikerre visszük projektjét.

Meggyőztük? Akkor keressen bennünket! Végigkísérjük a megvalósítás útján. Igényeinek megfelelően az ifm műszaki szaktanácsadó kollégái az első lépéstől kezdve támogatják Önt – kezdve a stratégiai tanácsadással, az egyedi szoftveres és hardveres megoldásokon és a megfelelő megvalósításon keresztül egészen a további szolgáltatásokig.