• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Multifunkcionális kijelző különböző mérési értékekhez

(Majdnem) minden jelformát fogad

A fent a „felhőben” tárolt mérési érték növeli az információ globális elérhetőségét, de nem mindig szolgálja a helyi láthatóságot. Megérkezett az új, univerzális mérési bemenettel rendelkező multifunkciós kijelző, amely szinte minden alkalmazásban megfelelő választás.

Képes analóg szabványjelek, impulzusok, frekvenciák és hőmérséklet-érzékelők rögzítésére és átszámítására, valamint a mérési értékek kívánt mértékegységben történő megjelenítésére közvetlenül a helyszínen.

Egyértelmű ábrázolás

A TFT-kijelző különböző lehetőségeket és színeket kínál a mérési érték megjelenítéséhez. A szintén megjelenített mértékegység, a jel neve és a hely megjelölése egyértelműen megmagyarázza a megjelenített érték jelentését.

A meghatározható riasztások különböző betűtípusai és háttérszínei segítik a mérési érték megítélését. A két relékimeneten keresztül továbbíthatók az egyes riasztások magasabb szintű rendszerekhez vagy egyszerű szabályozások is megvalósíthatók.