Az SU Puresonic ultrahangos érzékelő
A folyamatminőség biztosítása egyszerűen és tartósan
Az SU Puresonic ultrahangos érzékelő nagy pontossággal érzékeli a vezető és nem vezető közegek átfolyásait. A víz, a glikol-keverékek, a hűtő-kenőanyagok, az olajok és az étolajok így egyaránt megbízhatóan érzékelésre kerülnek.
Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül
A SU Puresonic mérőcsöve nemesacélból készült és nem tartalmaz mérőelemet, tömítést és mozgó alkatrészt. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.
Állapotfelügyelet egyszerűen
Az IO-Linkkel és jól látható állapotjelző LED-del ellátott SU Puresonic mindennel fel van szerelve, ami a folyamatminőség folyamatos felügyeletéhez szükséges. Ennek köszönhetően a jelminőség állapota IT-szinten, valamint a helyszínen is gyorsan leolvasható. Ennek csökkenése arra utal, hogy a cső belső falán megnövekedett a részecskesűrűség vagy letapadt az anyag.
Az SU Puresonic érzékelőról további információkat és ügyfeleink beszámolóit itt találja.