- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Az OGD távolságérzékelő új generációja
Az OGD távolságérzékelő új generációja
Még nagyobb teljesítmény
Az OGD sorozat bevált távolságérzékelőinek új generációja egyetlen készülékben egyesíti számos elődjének előnyeit. Ennek oka, hogy a felhasználó mostantól a működési mód megváltoztatásával kiválaszthatja a nagy mérési tartományra, a maximális pontosságra vagy a nagy mérési frekvenciára vonatkozó optimalizálást. Ez csökkenti a változatok számát, és lehetővé teszi az optimális testreszabást az alkalmazások széles köréhez.
2. lézerosztály = hatótávolság x 2
A 2-es lézerosztályú változatban az OGD megduplázza hatótávolságát, és akár 4 méteres távolságig érzékeli a tárgyakat. Az új Ultimate Black Mode funkciónak köszönhetően megbízhatóan érzékeli a kihívást jelentő, sötét vagy fényvisszaverő tárgyakat is.
Sokféleképpen alkalmazható
Az OGD sorozat érzékelői milliméteres pontossággal mérik a távolságértékeket. Ideális segédeszközök tárgyak pozicionálásához vagy a jelenlét ellenőrzéséhez például a minőségellenőrzés során. A visszaverődési értékek felhasználhatók például azonosításra válogatási feladatok során. Az alkalmazási területek széleskörűek: legyen szó akár kezeléstechnikáról, robotikáról, összeszerelés automatizálásáról, szállítástechnikáról vagy logisztikáról: Az új OGD-k univerzálisan megoldják az automatizálási problémákat.
Könnyű vagy extrán strapabíró?
Öné a választás. A jövőben az OGD műanyag és nemesacél házban egyaránt kapható majd.
Kompatibilis
Mivel az új OGD-k visszafelé kompatibilisek, zökkenőmentesen átvehetik az előző generáció paraméterkészleteit, mint helyettesítő eszközök.