• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. M18-Cube: A helytakarékos ifm-ház
  2. Az OGD sorozat PMD távolságérzékelői

Az OGD távolságérzékelő új generációja

Gyorsabban, távolabbra, jobban

Az innovatív PMD technológiának (PMD: Photonic Mixer Device) köszönhetően az OGD optikai távolságérzékelő rendkívül pontosan érzékeli a tárgyakat akár 2 m-es hatótávolságból is.

Ennek a nagy teljesítményű, on-chip lézer alapú távérzékelésnek köszönhetően a tárgyak jelenléte vagy helyes beszerelése rendkívül pontosan érzékelhető. A gyors egymást követő és a nagy sebességgel történő érzékelés, például a szállítástechnika vagy az anyagmozgatás szintén tipikus alkalmazási területek. A PMD technológia nagyon jó tükröződéstűrése és háttérelnyomása, valamint a kiváló teljesítménytartalék hozzájárul a megbízható érzékeléshez.

Az OGD érzékelők PMD technológiájával szemben a hagyományos lézeres érzékelőknek vagy vörösfényű-érzékelőknek esélyük sincs. A szögtől és színtől független érzékelési távolság lehetővé teszi a nehéz tárgyak, például a fénylő fémfelületek felismerését is.

A távolságértéken kívül a fényvisszaverődést is kijelzi Ily módon nemcsak tárgyak azonosíthatók, hanem az anyag tulajdonságaira vonatkozó következtetések is levonhatók. A távolságérték és a fényvisszaverődés egyidejű kijelzése lehetővé teszi az anyagok megkülönböztetését és növeli a folyamatbiztonságot.

A kompakt lézerérzékelő az M18-as menetnek köszönhetően könnyen beszerelhető, és közvetlenül a készüléken vagy alternatívaként IO-Linken keresztül, kényelmes 3-gombos kezeléssel beállítható. A megjelenítés az érzékelőbe integrált 8 szegmenses, 2 színű kijelzőn keresztül valósul meg.

Az OGD optikai távolságérzékelőről részletesen

Felhasználási esetek

Kétszintes szállítószalag stop funkció

A szalag végén a szállítószalag stop funkció kialakításakor mutatkozik meg az OGD háttérelnyomásának előnye. A fémgörgők fényvisszaverődései nem befolyásolják az érzékelőt. Az OGD megbízhatóan érzékeli a különböző színű tárgyakat is. Ebben az alkalmazásban az első kapcsolási pont a szalag sebességének csökkentését váltja ki. Amikor az objektum eléri a második kapcsolási pontot, akkor a szalag megáll.

Az előnye: az OGD csökkenti a beszerzési, összeszerelése és kábelezési költségeket, mivel két olyan készüléket helyettesít, amelyek a fénysorompó esetében szükségesek lennének. Ezenkívül szinte minden beszerelési helyzetben használható, mert a szalagra szögben is beállítható.

Minőségbiztosítás a folyamatos gyártásban

Az OGD precízen és megbízhatóan végzi az inline minőségellenőrzést, és ellenőrzi az apró, fénylő vagy enyhén fényvisszaverő alkatrészek, például az O-gyűrűk vagy a fogaskerekek megfelelő helyzetét és elhelyezkedését.

A szerelési hibák, például a hiányzó O-gyűrű-tömítések öt mm-es vastagságtól észlelhetők. Az ilyen, termelésen belüli folyamatos és a végleges minőségellenőrzés előtti hibaérzékeléssel csökkenthetők az olyan költséges következménykárok, mint a rendszer leállása, vagy hogy a tételek selejtté válnak. Ezzel párhuzamosan az Inline Quality ellenőrzés a hosszú távú és hatékony minőségbiztosítást is elősegíti. Hiszen minél korábban észlelik a hibát, annál alacsonyabbak az ezzel járó költségek és annál korábban lehet kiigazításokat végezni.

Az elhelyezésnél minnél jobban eltérve a derékszögtől annál jobban csökken a visszavert fény mennyisége, így a fényvisszaverődés értékének pontossága is.

Tárgyfelismerés a termékkezelés során

Az OGD kedvezőtlen fényviszonyok mellett is megbízható módon észleli az objektumokat. Az OGD figyelmét a fényvisszaverő vagy egyenetlen felületű anyagok, például a fóliák sem kerülik el, amelyek ráadásul gyakran színesek vagy sötét színűek.

A lencse szennyezettségét is észleli az érzékelő a fényvisszaverődés értékének segítségével az IO-Linken keresztül, és jelzi, hogy meg kell azt tisztítani. Így csökken a hibás üzenetek száma és fokozódik a folyamatbiztonság.

Technológia

Az OGD termékcsalád ifm távolságérzékelői a pmd Time-of-Flight technológiát használják a pontos, erőteljes és nagy hatótávolságú távolságméréshez.A Time-of-Flight technológia esetében a lézerfényforrás által kibocsátott fényhullámok terjednek. Amikor a fény visszaverődik a céltárgyról, a fázismintázat eltolódik, és ez az eltolódás egyenesen arányos a távolsággal.

A lézer alapú távérzékelés (Time-of-Flight technológia) előnyei

  • Apró, fényvisszaverő, fénylő vagy fekete tárgyak erőteljes érzékelése
  • A PMD technológia segítségével a többszínű tárgyak, például a forgácslapok vagy húsdarabok is biztonságosan felismerhetők
  • A háttérelnyomásnak és a lézerfénynek köszönhetően az OGD érzékelők akkor is rendkívül megbízhatóan működnek, ha a környezetben zavaró körülmények, például mozgások, tükröződések és külső fény merül fel
  • Gyorsan beszerelhető a szín- és szögfüggetlenségnek köszönhetően

Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően

  • Átlátható adatszolgáltatás
  • Aktuális távolságérték
  • Aktuális fényvisszaverődési érték
  • Aktuális készülékállapot
  • Egyszerű és gyors paraméterezés
  • Veszteségmentes adatátvitel

GYIK