Frissiszap- és ürítőszivattyúk folyamatos állapotellenőrzése a szennyvíziparban
Kressbronni szennyvíztisztító telep
A kressbronni szennyvíztisztító telepen számos, különböző tulajdonságú szivattyú kerül alkalmazásra a folyékony közegek szállítására a szennyvíztisztító telep különböző területein. Egy nem tervezett leállás esetén a hatások károsíthatják a teljes kommunális szennyvízelvezető rendszert, vagy akár teljesen le is állíthatják azt.
A folyadékszivattyúk esetében gőzbuborék alakulhat ki, ha a bemeneti és a kimeneti oldal között túl nagy a nyomáskülönbség. Az úgynevezett kavitáció. Ezek a gőzzel telt buborékok aztán a nagy nyomás miatt hirtelen összeomlanak. Ezek a robbanások belülről folyamatosan károsítják a szivattyúelemet és a szivattyúházat. Túl nagy mértékű károsodások esetén a szivattyú már nem lesz képes hozni a teljesítményét. Legrosszabb esetben ez költséges javítást eredményezhet vagy akár a szivattyú cseréjét is szükségessé teheti.
A kiindulási helyzet
A szennyvíztisztító telep frissiszap- és ürítőszivattyúi nem voltak folyamatosan ellenőrizve. A szivattyúk csapágyainak sérülését vagy az esetlegesen jelenlévő kavitációt csak a megváltozott működési zajok alapján észlelték. Legrosszabb esetben ez előre nem tervezett leálláshoz vezethet, ami jelentősen befolyásolhatja a tisztítómű működését, és előre nem tervezett javításokat eredményezhetett.
A projekt célja
- Bevezetésre kerül a szivattyúcsapágyak effektív rezgésértékeinek folyamatos rögzítése és megjelenítése axiális és radiális irányban.
- A szivattyúmotorok rezgésértékeinek és hőmérsékletének folyamatos rögzítése és megjelenítése.
- A szivattyúk felügyelete és megjelenítése a kavitáció szempontjából.
- Üzemidő-számláló bevezetése kavitáció esetére a moneo-ban annak hosszabb időn át tartó észleléséhez, hogy a szivattyúk kavitálnak-e.
- Nem tervezett leállások megelőzése.
- Riasztás határérték-túllépés és kavitáció esetén.
A megvalósítás
A szennyvíztisztító telepen a szivattyúk és szivattyúmotorok minden csapágyát rezgésérzékelőkkel látják el és ellenőrzik. Ezenkívül a motorokra hőmérséklet-érzékelőket szereltek a tekercselésen beállt sérülések észleléséhez és a túlmelegedés időben történő megelőzéséhez.
A kavitáció megbízható észlelése érdekében a VSE150 kifejezetten azokat a frekvenciákat figyeli, amelyek jellemzően a szivattyú oldalon fordulnak elő. A határértékek beállítása, a határérték-túllépés esetén a riasztás és annak elemzése, hogy az adott szivattyú jelenleg kavitál-e, szintén a VSE150 segítségével valósul meg.
Az összes érzékelőérték és riasztás rögzítésre és megjelenítésre kerül a moneo-ban. Minden egyes szivattyúhoz egy számláló került beállításra a moneo-ban, amely kiszámítja a szivattyú kavitációs állapotának idejét.
A siker
A szennyvíztisztító telep zökkenőmentes üzemeltetésének biztosítása
A közszolgáltatási infrastruktúra kritikus területén használt szivattyúk csapágyaira és motorjaira teljes körű szivattyúfelügyeleti rendszer került bevezetésre. A kezdődő csapágysérülések, szivattyúszennyeződések, kavitáció, szárazonfutás, tekercselési problémák és motorszennyeződések a határérték-felügyeletnek köszönhetően időben felismerhetők és orvosolhatók.
A rendszer felépítése
- Szivattyúcsapágy rezgésérzékelő NDE VSA001
- Szivattyúcsapágy rezgésérzékelő DE VSA001
- Motorcsapágy rezgésérzékelő VSA001
- Motor hőmérséklet-érzékelő TP3232 + TS2229
- Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz VSE150
Ügyfelünk
Kressbronn a. B. és Langenargen települések közösen üzemeltetnek egy szennyvíztisztító telepet az Eichertben. A szennyvíztisztító telepen a szennyvíz négy fokozatban kerül tisztításra: Mechanikus, biológiai, kémiai úton és porított aktív szénnel. A negyedik tisztítási fokozat különösen fontos, mert a szennyvízből kiszűri a nyomelemeket (pl. a gyógyszermaradványokat). Miután a szennyvíz mind a négy tisztítási fokozaton átment, végül visszaengedésre kerül a Bodeni-tóba.
Vezérlőpult
- Motorcsapágy rezgése [mg]
- Szivattyú kavitációérzékelés DE [mg]
- Kavitáció időszámláló DE [h]
- Szivattyúcsapágy rezgése DE [mg]
- Szivattyú kavitációérzékelés NDE
- Kavitáció időszámláló NDE [h]
- Szivattyúcsapágy rezgése NDE [mg]
- Szivattyúcsapágy V-effektív NDE [mm/s]
- Szivattyúcsapágy V-effektív DE [mm/s]
- Motorcsapágy V-effektív [mm/s]
- Motorhőmérséklet [C°]
- Motorcsapágy rezgése [mg]
- Szivattyú kavitációérzékelés DE [mg]
- Kavitáció időszámláló DE [h]
- Szivattyúcsapágy rezgése DE [mg]
- Szivattyú kavitációérzékelés NDE
- Kavitáció időszámláló NDE [h]
- Szivattyúcsapágy rezgése NDE [mg]
- Szivattyúcsapágy V-effektív NDE [mm/s]
- Szivattyúcsapágy V-effektív DE [mm/s]
- Motorcsapágy V-effektív [mm/s]
- Motorhőmérséklet [C°]
- Motorhőmérséklet [C°]
- Motorcsapágy rezgés DE [mg]
- Motorcsapágy rezgés NDE [mg]
- Szivattyú, radiális a Peak [mg]
- Szivattyú, axiális a Peak [mg]
- Szivattyú kavitációérzékelés [mg]
- Kaviatizáció időszámláló [h]
- Szivattyú V-effektív [mm/s]
- Motor V-effektív [mm/s]
- Motorhőmérséklet [C°]
- Motorcsapágy rezgés DE [mg]
- Motorcsapágy rezgés NDE [mg]
- Szivattyú, radiális a Peak [mg]
- Szivattyú, axiális a Peak [mg]
- Szivattyú kavitációérzékelés [mg]
- Kaviatizáció időszámláló [h]
- Szivattyú V-effektív [mm/s]
- Motor V-effektív [mm/s]