- Áramlásérzékelők
- Termékek – Újdonságok
- Mágneses-induktív SMF
SM Foodmag higiénikus átfolyásérzékelő az élelmiszeripar számára
Az élelmiszer- és italiparban szigorú higiéniai szabványok és szigorú üzemi feltételek vannak érvényben a termékminőség és a fogyasztói biztonság érdekében. A zavartalan üzem és a megbízható folyamatok biztosítása érdekében az alkalmazott érzékelőknek ellen kell állniuk a legkülönbözőbb közegeknek, a magas hőmérsékleteknek és -ingadozásoknak, valamint a gyakori tisztítási ciklusoknak.
Fedezze fel az új SM Foodmag átfolyásérzékelőt, amelyet kifejezetten az élelmiszeripar számára fejlesztettek ki.
Egy érzékelő, 4 folyamatérték
Az érzékelő érzékeli az aktuális átfolyást, a teljes mennyiséget és az átfolyás irányát, valamint a közeg jelenlétét (gyakran ürescső-detektálásként jelölve). Ezen kívül a vezetőképesség és a hőmérséklet IO-Linken keresztül továbbítódik a vezérlésbe és az IT-szintre, ami növeli az átláthatóságot a berendezésben. A másodlagos mérési adatokat általában a trendek felismerésére és összehasonlítására használják.
Robusztus és ellenálló
A teljesen hegesztett, kompakt, nemesacél készülékház, az M12-es csatlakozó a feszültségellátáshoz és a kimenetekhez, valamint a 150 °C-ig terjedő hőmérséklet-állóság teszi az érzékelőt hosszú távon megbízható megoldássá. Az érzékelő nem kínál támadási felületet a tisztítószerek számára, és lenyűgöz a hosszú élettartamával.
Az SM Foodmag és az elterjedt higiénikus átfolyásérzékelők (MID) közvetlen összehasonlítása itt található.
Egyedi konfiguráció, az Ön igényeihez igazítva
A mérőcső megszokott beépítési méretei, valamint a rugalmasan választható tömítések és folyamatadapterek lehetővé teszik az egyszerű integrációt akár meglévő berendezésekbe is. Konfigurálja megoldását az ifm Solution Builder konfigurátorral.
Teljesen grafikus 3,5"-os kijelző 360°-os állapotjelző LED-del
A teljesen grafikus 3,5"-os kijelzőn egyszerre akár négy folyamatérték is megjeleníthető, ami maximális átláthatóságot biztosít. A használati útmutató, az adatlap és a gyári tanúsítvány is gyorsan előhívható a készüléken található QR-kód segítségével. Az érzékelő állapota a programozható 360°-os LED-en keresztül jeleníthető meg. Alternatívaként a LED a vezérlésen keresztül is vezérelhető a berendezés állapotának megjelenítéséhez.
Gyors üzembe helyezés a telepítési varázslónak köszönhetően
A telepítési varázslónak és az alkalmazás-alapú menüstruktúrának köszönhetően az üzembe helyezés rendkívül gyorsan elvégezhető. A további beállítások, a folyamatértékekre vonatkozó információk vagy a múltbeli adatok is gyorsan és egyszerűen előhívhatók.
Győződjön meg Ön is a kijelzőről és a telepítési varázslóról a click-dummy segítségével. Használja az alsó csúszkát a folyamatérték-változások szimulálására.
A click-dummy eltérhet az eredetitől, és nem tükrözi az összes funkciót.
Átfogó belső és külső tesztek biztosítják, hogy az SM Foodmag hosszú távon ellenálljon az élelmiszeripari termelés mindennapjaiban jellemző szélsőséges körülményeknek.
Hagyományos átfolyásérzékelők
Csatlakozási koncepció
- Az elektromos bekötéskét vezeték segítségével valósul meg: Feszültségellátás és kimenetek.
- A kábelcsatlakoztatásra szolgáló csatlakozóterek szűkös helyet biztosítanak a kábelezéshez, ezért megnehezítik a telepítést.
- A kábelek rugós sorkapocsba történő bekötése növeli a hibák valószínűségét és a beállítási időt.
- A tömszelence nem megfelelő tömítése magában rejti a behatoló nedvesség kockázatát, ami az elektronika meghibásodásához vezethet.
Mechanikus felépítés
- A piacon elérhető készülékek nagy és masszív elektronika-házzal rendelkeznek. A szűkös környezetekben vagy kis berendezésekbe (pl. csúszdákba) történő telepítés ezért gyakran többletmunkával jár.
- Az elektronika-ház nagy önsúlya és a kijelzőtartó kialakítása miatt az erős rezgésekkel járó telepítéseknél fennáll a mechanikai és elektromos károk veszélye.
- Az elektronika-ház levehető burkolatai a kijelzőhöz, a kábelezéshez és az elektronikához való hozzáférésre szolgálnak. Ilyenkor azonban a nedvesség behatolhat a házba.
kijelző
- Az egysoros vagy kisméretű kijelzők csak kis mennyiségű folyamatinformációt továbbítanak. A beépítés helyétől függően az olvashatóság nehézkes lehet.
- Az optikai nyomógombok vagy érintőképernyők nedves környezetben vagy kesztyűben nehezen kezelhetők.
- A kifinomult menüstruktúrák növelik a beállítási és üzembe helyezési időt.
Ipari kommunikáció
- A közvetlen Ethernet-kapcsolat megnöveli a készülék költségeit, és megnehezíti az IP-címek kezelését. Készülékenként egy IP-címre van szükség.
Érzékelő-funkciók
- Analóg jelek használata esetén nincs lehetőség egyértelmű hibaelemzésre, mivel ezek 4 mA-nél kisebb vagy 20 mA-nél nagyobb helyettesítő értéket szolgáltatnak.
- A fennálló feszültség vagy a kimenetek ellenőrzése csak akkor lehetséges multiméterrel, ha a készülék nyitva van. Ismét lehetőség nyílik nedvesség bejutására.
- A paraméterek áttekintése letölthető egy webszerverről (további költségeket generál) vagy közvetlenül a készülékről.
ifm SM Foodmag
Csatlakozási koncepció
- Csak egy kábel szükséges: A feszültségellátás és a kimenetek kombinálva vannak
- Az M12-es csatlakozó a készülék hátoldalán található és szabadon hozzáférhető.
- Az előkonfekcionált M12-es csatlakozó kizárja a kábelezési hibákat a készülék oldalon.
- Az M12-es csatlakozó az ifm saját csatlakozókábeleivel együtt megakadályozza a nedvesség bejutását az elektronika-házba.
Mechanikus felépítés
- Kompakt kialakítású házának köszönhetően az SM Foodmag szűk beépítési helyzetekben is használható.
- A súlycsökkentett elektronika-ház növeli a rezgés- és ütésállóságot.
- Az elektronika mindig védve marad. A ház kinyitása nem szükséges.
kijelző
- A nagyméretű, 3,5"-os kijelző még távolról is könnyen leolvasható, és akár négy mérési érték egyidejű megjelenítését is lehetővé teszi. A 360°-os LED-gyűrű vizuálisan is jelzi az érzékelő üzemi állapotát.
- Könnyen használható kapacitív nyomógombok, amelyek még nedves környezetben és kesztyűben is megbízhatóan működnek.
- A telepítési varázsló és az alkalmazás-alapú menüstruktúra növeli a felhasználóbarát programozást.
Ipari kommunikáció
- Az IO-Link előnye, hogy IO-Link masterenként 4-8 készülék integrálható, és az IP-kezelés szükséglete drasztikusan csökken. IO-Link masterenként csak egy IP-cím használata szükséges.
Érzékelő-funkciók
- A helyettesítő érték mellett a felhasználó a hibaállapotban az üzemállapot-jelző LED-en keresztül is kap egy jelzést. Az érzékelő ezen kívül akár 200 eredményt is képes tárolni. Az utolsó 20 eseményt a kijelzőn keresztül lehet előhívni. Ezenkívül az összes elmentett esemény megtekinthető a moneo-n keresztül.
- A folyamatérték részletes nézetben leolvasható a fennálló feszültség, valamint a kimenet analóg értéke (mA-ben). Manuális mérésre nincs szükség.
- A beállított paraméterek áttekintése a szervizmenüben érhető el. Választhat az „Összes paraméter megjelenítése” vagy a „Csak a beállított paraméterek” között. Ezek az áttekintések a moneo-n keresztül is letölthetők.
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
- Átlátható folyamatok
Az SM Foodmag az első a maga nemében, amely IO-Linken keresztül többféle mérési értéket, például az átfolyást, a teljes mennyiséget, a hőmérsékletet és a vezetőképességet is képes továbbítani. Így mindig teljes körűen szemmel tarthatja folyamatát. - Folyamatértékek és események naplózása és szimulációja
A folyamatértékek megjelenítésén és naplózásán kívül a készüléken akár 20 esemény ellenőrizhető, az IO-Linken keresztül pedig akár 200 esemény is rögzíthető, megtekinthető és szimulálható. - Veszteségmentes adatátvitel csatlakozási technikával árnyékolás nélkül
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikációval az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással az adatátvitelre. - Rugalmas paraméterezés a távolból vagy közvetlenül a HMI-n
Az IO-Linken keresztül gyorsan és egyszerűen elvégezhető az érzékelő paraméterezése. A beállítások távolról vagy a folyamat futása közben is elvégezhetők az IO-Linken keresztül.
A készülék cseréjét tervezi? A Biztonsági mentés és visszaállítás funkciónak köszönhetően a paraméterkészletekről automatikusan biztonsági mentés készül és azok visszaállíthatók, ami megkönnyíti a készülék cseréjét - csak a készüléket kell cserélni.