- Az AS-i előnyei
- Rendszerintegráció
Az AS-interfész rendszerintegrációja
Mi szükséges az AS-interfész használatának megkezdéséhez?
Minden AS-interfész rendszer alapját a master, egy tápegység és különböző szabványos résztvevők képezik. Nem biztonságos résztvevők használata is lehetséges (vegyes üzem). A master felelős a résztvevőkkel való adatcseréért ciklikus lekérdezésen keresztül. Az AS-interfész tápegységek ellátják az AS-interfész rendszer résztvevőit és érzékelőit energiával.
Gyors vezérlés-integráció
Az AS-interfész rendszerek nagyon egyszerűen csatlakoztathatók különböző vezérlésgyártók, mint például a Siemens, Rockwell, Schneider vagy Omron rendszereihez.
Ebből a célból az ifm a hardveren kívül kezdőcsomagokat („Startup Packages”) is kínál a PLC-be történő adatintegrációhoz.
PLC Startup Packages
Használja kezdőcsomagjainkat az AS-interfész rendszerek beállításához számos különböző gyártó ipari vezérléseivel kombinálva. Az ifm kész programozási példákat és alkalmazásokat kínál erre a célra.A tervezés és az üzembe helyezés jelentősen könnyebbé válik, és a hibák is elkerülhetők.
Ingyenes letöltés a következő tartalmakkal:
- Setup Guide a PLC-be való gyors integráláshoz (Siemens, Rockwell, Omron, Schneider)
- Eszközleíró fájlok (GSDML, ESI, EDS)
- Kezelési útmutatók
- Példa programok Siemens vezérlésekhez
- System Solution Apps, pl. DTA-RFID, O3D-kamerák, IO-Link
A szükséges kezdőcsomagok a megfelelő termékleíró oldalak letöltési szekciójában érhetők el: