• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Forgó jeladók
  2. Abszolút forgó jeladók

Abszolút forgó jeladók

Az abszolút forgó jeladók, más néven szögkódolók, minden egyes szöghelyzethez egyedi értéket rendelnek – akár csak egy fordulatra (singleturn), akár több tengelyfordulatra (multiturn):

Az optikai technológiájú abszolút forgó jeladók a fényt egy bevonatos üveglapba maratott területeken keresztül továbbítják. Az impulzusok ilyenkor a sugarak törése által generálódnak.

A mágnestechnikát alkalmazó abszolút forgó jeladók azáltal generálnak impulzusokat, hogy egy mágnest forgatnak egy érzékelő csip (Hall-érzékelő) fölött, és a mező változását mérik (Hall-hatás).

Áramkimaradáskor az abszolút forgó jeladóknál a tengely egyértelmű pozíciója nem tűnik el. A hagyományos inkrementális forgó jeladókkal ellentétben ezért nincs szükség a kiindulási vagy alaphelyzetre történő referenciálásra az áramellátás visszaállítása után.

Variációk

Típus Ház Ø [mm] Tömör tengely Ø [mm] Csőtengely Ø [mm] Felbontás Tulajdonságok

Abszolút
többfordulatú forgó jeladók
36,5 mm
42 mm
58mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24 bit
25 bit
31 bit
• Beállítható felbontás és jel
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen és IO-Link interfész

Abszolút
egyfordulatú forgó jeladók
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 bit • Beállítható felbontás és jel
• Profibus és CAN-interfész

Abszolút forgó jeladók párhuzamos, soros vagy terepibusz-kimenetekkel érhetők el a tengelypozíció adatainak átviteléhez.

  • A párhuzamos kimenetekkel rendelkező abszolút forgó jeladók egy kimenetet igényelnek minden információ-bithez. Például egy párhuzamos 12 bites kimenettel rendelkező abszolút forgó jeladó tizenkét külön kimenetet igényelne az adatátvitelhez. Ennek a forgó jeladónak 4096 lenne a felbontása.
  • Adatok a forgó jeladók pozíciójáról sorosan is átvihetők a szinkron soros interfészen (SSI) keresztül.

Abszolút többfordulatú forgó jeladók

A forgó jeladók ezen típusai meghatározzák a pontos pozíciót a tárcsán levő kód figyelésével, akár több fordulaton keresztül.

Pontosabban, ez a kód a tárcsán való pozícióból (felbontás) és a fogaskerék átvitelének helyéből (fordulatszám) áll. A többfordulatú forgó jeladók így alkalmasak például szögmérésre, valamint hosszmérésre és távolságmérésre. Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP és EtherCAT interfészekkel rendelkező változatok érhetők el.

A többfordulatú forgó jeladók IO-Link segítségével is működtethetők.Ennek előnye, hogy egy IO-Link master segítségével egy forgó jeladó többféle terepi buszhoz is használható. Ez megtakarítja a tárolási költségeket. Ezenkívül költséghatékony szabványos kábelezés is használható. Általánosságban elmondható, hogy az IO-Link infrastruktúra kiépítése után mind a kábelezési költségek, mind a hibaérzékenység csökkenthető.

Abszolút egyfordulatú forgó jeladók

Ezek a forgó jeladók a tengely minden egyes pozíciójához egyedi kódolt értéket adnak ki.
Olyan alkalmazásokban kerülnek felhasználásra, ahol a tengely nem forog 360 foknál nagyobb mértékben.
Elérhetők Profibus- vagy CAN-interfésszel rendelkező változatok.

Az ifm összes inkrementális forgó jeladója IO-Link-alkalmazásnál abszolút egyfordulatú forgó jeladóként viselkedik. A pozícióértéket akkor is regisztrálják és eltárolják, ha feszültségkimaradásra kerül sor.