• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ecomatmobile
  2. Hőmérséklet-érzékelők

Hőmérséklet-érzékelők

Szenzorok mobil munkagépekhez

Megfelelő:
Hőmérséklet-transzmitterek áram- vagy feszültségkimenettel vagy PT1000-rel
Sokoldalú:
Opcionális M12, DEUTSCH és AMP csatlakozóváltozatok
Takarékos:
Üzemi feszültség 8 V-tól
Robusztus:
Magas nyomásállóság 400 bar értékig
Egyszerű:
Plug-and-Play és előre beállított mérési tartományok
Flexibilis:
Különböző folyamatcsatlakozások és beépítési hosszak

A hidraulika és a pneumatika hőmérsékletei ellenőrzés alatt

A TA/TU/TM szerkezeti kialakítású kompakt hőmérséklet-transzmittereket speciálisan mobil munkagépekben való alkalmazásra tervezték. Az érzékelők a PT-elem belső kiegyenlítése és az elektronika révén rendkívül pontosak. A széles mérési tartomány mellett a kiváló válaszidő tűnik ki. A magas rezgés- és ütésállóságnak köszönhetően kimondottan alkalmasak a magas üzemi nyomás mellett történő hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz.
A 8 V és 32 V DC közti feszültségtartomány biztosítja a hőmérséklet-transzmittereknél, hogy a működést ne befolyásolják a járműben tapasztalható feszültségingadozások sem. A mobil alkalmazási terület egyre szigorúbb EMC ellenállóképességi követelményeit teljesítendő, a készülékek magas EMC ellenállóképességgel rendelkeznek. Az érzékelők különböző rúdhosszakkal, folyamatcsatlakozásokkal és mérési tartományokkal érhetők el.

Szenzorok mobil munkagépekhez

•Kompakt hőmérséklet-transzmitterek mobil munkagépekhez

tovább a szelektorhoz