• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

A legfontosabb előnyök áttekintése:

  • Rezgés- és ütésállóság akár 1 Joule-ig vagy 4 Joule-ig ATEX-kivitelben
  • Hűtő- és kenőanyagokkal, illetve agresszív tisztítószerekkel szembeni magas fokú ellenállóképesség az IP 65-től IP 69K-ig terjedő védettségnek köszönhetően.
  • Hőmérsékleti sokkhatásokkal szembeni ellenállóképesség és kiváló minőségű rozsdamentes acél készülékház az élelmiszeripar zord körülményeihez
  • Precíz távolságértékek és tervezett karbantartás a mérő IO-Link érzékelőkkel
  • Tapadásmentes bevonatú változatok megakadályozzák a hegesztőgyöngyök beégését
  • Rövid kialakítás és minimális távolság nélküli beépítés szűk helyeken

Karbantartásmentes használat és nagy megbízhatóság még a legzordabb körülmények között is

A teljesen fémből készült érzékelőket ott használják, ahol az alkalmazás különleges követelményeket támaszt a mechanikus kivitellel szemben. Legyenek azok ütések vagy rezgések 1 Joule-ig standard kivitelben vagy 4 Joule-ig ATEX-kivitelben, az ifm teljesen fémből készült érzékelői eleget tesznek a karbantartásmentes használat minden kihívásának - mindezt a „felszerelni és elfelejteni” mottó jegyében. A síkba süllyeszthető, védett beépítés és a megnövelt kapcsolási távolságok megbízható érzékelést és kellő mértékű üzemi tartalékot biztosítanak.