You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to:United States
  1. Kapacitív érzékelők alkalmazás szerint
  2. Kémiailag ellenálló

Kémiailag ellenálló kapacitív érzékelők

Érzékelő Kivitel Elektromos kivitel Kapcsolási távolság Mechanikus kivitel Előnyök


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

12 mm-ig
  • Nemesacél készülékház
  • Aktív felület PEEK-ből
  • Magas szintű zavarvédettség
  • Síkba és nem síkba építhető változatok
  • Beállítás potenciométer segítségével


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
8 mm-ig
  • Ellenállóképes PP műanyag készülékház.
  • Magas szintű zavarvédettség
  • Programozható záró / nyitó kimeneti funkció
  • A kapcsolási állapot kijelzése jól látható a LED-gyűrűn