- Fedezze fel a TCC-t
- Technológia
Technológia
Mérőrendszer
A TCC-család érzékelői két érzékelő elemmel rendelkeznek, melyek saját magukat ellenőrzik, és jeldrift esetén megfelelő figyelmeztetést adnak ki.A PTC-elem (Positive Temperature Coefficient) ellenállása a növekvő hőmérséklettel párhuzamosan növekszik. Az NTC-elem (Negative Temperature Coefficient) ellenállása a növekvő hőmérséklettel párhuzamosan csökken.
Mivel a PTC- és az NTC-elemek ellentétesen reagálnak a hőmérséklet változásaira, a mikroprocesszor a köztük lévő eltérést méri, és csökkenő pontosság esetén figyelmezteti a felhasználót.
Mérőhegy-kialakítás
Az ifm a mérőhegyekhez a vékonyfilm-technológián alapuló rugalmas és magasan fejlett vezetőfilmet és két RTD-elemet alkalmaz.
- Az RTD-elemek vékonyfilm-hordozóval vannak összekötve a csatlakozóhuzalok termikus tömegének csökkentése érdekében.
- A filmhordozó és az RTD-elemek egy tartóelemen vannak rögzítve az elemek precíz pozicionálása és a belső köpenyfalra ható konstans erő biztosítása céljából.
- Ez a konstrukció biztosítja az RTD-elemek állandó érintkezését a fémhüvellyel, és csökkenti a folyamatközegtől való távolságot. Az eredmény a gyors és megismételhető válaszidő!
Egyrészes ház
A TCC teljesen hegesztett, hermetikusan szigetelt, IP 69K védettségű nemesacél készülékházzal rendelkezik. Ez megakadályozza a gyakran driftjelenségeket eredményező nedvesség behatolását.
A hagyományos fejtranszmitterekkel szemben, melyeket a helyszínen kell konfekcionálni és beállítani (kalibrálni), az egyrészes TCC már teljes mértékben kalibrálva kerül kiszállításra.
- A gyártási folyamat során többfürdős kalibrálási eljárással teljesre kalibrálva és összeszerelve kerül kiszállításra. Töltse le ingyenesen weboldalunkról a gyári tanúsítványt
- A megadott pontosság a teljes részegységre vonatkozik. Nem szükséges az egyes komponensek pontosságának összeadása
- Egyszerű rendelés a 6-számjegyű cikkszám megadásával
- Elkerülhetők a nem tervezett, érzékelőhiba okozta termelési leállások, és ezzel egyidejűleg a termelékenység és a hozam növelése érhető el
Digitális kommunikáció
Mindegyik TCC-érzékelő egy hagyományos 4...20 mA analóg kimenettel és a legmodernebb IO-Linken alapuló kommunikációs technológiával van felszerelve. Az analóg kommunikációval összehasonlítva ez nagyobb mérési pontosságot és megbízhatóságot biztosít, mivel nem kerül sor jelveszteségekre.
Nyerjen betekintést a folyamatba az IO-Link segítségével
- A folyamat- és a referencia-hőmérséklet folyamatos felügyelete
- Beszerelési dátum
- Eseménynapló a kalibrálási állapotra, az üzemórákra és az elektronika hőmérsékletére vonatkozóan
- Hisztogram a teljes hőmérséklet-tartományról
Kalibrálási állapot
A TCC jól látható LED-je azonnal áttekinthető módon jelzi az érzékelő egészségi állapotát.
- A mérési bizonytalanság folyamatos felügyelete a kalibrálási intervallumok között
- A kalibrálási intervallumok közt pontatlan mérésekből eredő termékveszteségek és minőségromlások minimalizálása
- Az automatikus naplózás megakadályozza a kézi mérésből vagy adatmentésből eredő hibákat
- Potenciálisan csökken a formális kalibrálási ellenőrzések szükséglete
Zöld
Normál üzem. Felügyeli a kalibrálási ellenőrzést és a fedélzeti diagnosztikát
| Hőmérséklet (PT) | Referencia-hőmérséklet (NTC) | Kalibrálási ellenőrzés állapota (OUT1) | Analóg jel (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalibrálási ellenőrzés | Be | |||
| Fedélzeti diagnosztika | Be |
Kék
Riasztás mód. Figyelmeztetést ad ki.
- Definiált kalibrálási ellenőrzési határ túllépve
- Referencia-elem (NTC) meghibásodott
- Kalibrálási ellenőrzési funkció nem érhető el
| Hőmérséklet (PT) | Referencia-hőmérséklet (NTC)* | Kalibrálási ellenőrzés állapota (OUT1) | Analóg jel (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalibrálási ellenőrzés | Ki |
* Meghibásodott referencia-elem esetén nem kerül kiadásra NTC hőmérsékleti érték.
Piros
Hiba-mód. A fedélzeti diagnosztika meghibásodása kerül jelentésre.
- Mérőelem (PT) meghibásodott
- Eltört forrasztási helyek az elemeknél
- Túlhőmérséklet-védelem (> 230 C folyamathőmérséklet)
| Hőmérséklet (PT) | Referencia-hőmérséklet (NTC) | Kalibrálási ellenőrzés állapota (OUT1) | Analóg jel (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Kalibrálási ellenőrzés | ** | ki | 21,5 mA vagy 3,5 mA |
** Az NTC hőmérsékleti érték kiadásra kerül, de csak az IO-Linken keresztül.