• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Tárgyak és szcenáriók felismerése és értékelése a Vision érzékelőkkel.

Nagyteljesítményű, mint egy kamerarendszer, de egyszerűen kezelhető, mint egy szenzor.

Az automatizálás-technikában a tárgyfelismerő szenzorok meghatározó részei a szerelés, gyártás és minőség ellenőrzésnek, és nem utolsó sorban a hatékonyság növelésének eszközei is. Vannak kamerák felhasználó specifikus kiértékeléssel, tehát megbízható elektronikus szemek alacsony áron és magas integrációs adottsággal.

A kamerától az érzékelőig
Néhány évvel ezelőtt még drága kamerarendszerekre volt ehhez szükség. A technikai fejlődéssel és az állandóan csökkenő alkatrészárakkal egyre intelligensebb funkciók egyre kisebb méretben kedvező áron kerültek forgalomba.
De a kompakt tárgyérzékelő szenzorok nem csak a kamerarendszereket váltják le, hanem további alkalmazási lehetőségeket is kínálnak. A tárgyak vagy jelenetek változó pozíció-lekérdezésekor például ezek helyettesítik a komplex közelítéskapcsolókat vagy a többszörös szenzor megoldásokat, mint például a szenzorhidakat a paletták vagy italosládák teljességének ellenőrzésére.

Egyszerűen integrálható
A Vision érzékelők egyszerűségükkel is kitűnnek. Míg a képfeldolgozó rendszerek általában csak speciálisan képzett szakszemélyzet vagy nagy költségráfordítást igénylő külső integrátorok segítségével építhetők be a gyártási folyamatba, a Vision érzékelők felhasználás-specifikus jellegüknek köszönhetően speciális előismeretek nélkül is alkalmazhatók. A mottó itt az egyszerű „paraméterezés” a bonyolult „programozás” helyett. Az PLC-be kötésnél kész funkcióelemek segítenek. Adatátvitel, paraméterezés és távkarbantartás az ethernet folyamatinterfészen keresztül történik. Ezen kívül az összes készülék kapcsoló kimenetekkel rendelkezik, melyek a sikeres ellenőrzést jelzik. Így a tárgyfelismerő szenzorok olyan egyszerűen használhatók. mint egy bináris szenzor.

Robusztus és kompakt
Egy további előny: A magas védettségnek és széles hőmérsékleti tartománynak köszönhetően az ifm Vision érzékelői a szó szoros értelmében a tényleges történésekhez nagyon közel használhatók. Ezen kívül rendkívül magas integrálási szintjükkel tűnnek ki. A költséges kamera megoldásokkal ellentétben minden szükséges komponens, a megvilágítás, optika, kiértékelés és kimeneti logika ipari felhasználásra alkalmas házba van beépítve. Az olyan feladatok elvégzése, mint a minőségellenőrzés, a teljességellenőrzés, vagy az 1D- és 2D-kódok olvasása az ifm Vision érzékelők segítségével egyszerűen és költséghatékonyan megvalósítható.

Kompetencia az alkalmazás-specifikus megoldásokban

Döntő a megfelelő választás

Vision érzékelő - Dualis O2D típus
Tárgyfelismerés és -vizsgálat mostantól egyetlen készülékben.
Legyen szó kontúrfelismerésről vagy BLOB-elemzésről, az O2D 2D Vision érzékelő számos hibavizsgálati és ellenőrzési alkalmazást képes megvalósítani a gyártási folyamat során.

Kódolvasó – Azonosítás, O2I típus
A vonalkódok ma széles körben elterjedtek, és jobbról balra olvasható írásként értelmezhetők. A 2D-kódok az információkat a felületen kódolják. A dominóhoz hasonlóan egy egyértelmű információ kerül továbbításra, melyet az O2I Vision érzékelő kiolvas.

3D-érzékelő – 3D-tárgyfelismerő, O3D típus
Akár csak egy 3D szöglenyomatnál, az O3D típusú 3D-érzékelő mélységében tapogatja le az aktuális környezetet. A több, mint 23 000 távolságmérési érték alapján számos virtuális érzékelő hozható létre, melyek felhasználhatók például egy rekesznek tetszés szerinti palackokkal való telítettségének ellenőrzéséhez.