- Rezgésérzékelők
- 3-tengelyes rezgésérzékelő IO-Linkkel
3-tengelyes IO-Link rezgésérzékelő az intelligens állapotfelügyelethez
Az új VVB3 állapotfigyelő érzékelővel mindig szem előtt tarthatja gépei egészségi állapotát. A VVB3 folyamatosan rögzíti a rezgéseket három tengelyen, és ezen kívül a nem forgó alkatrészek felületi hőmérsékletét is méri. Az intelligens érzékelő ezt használja fel a gép különböző életjeleinek meghatározására.
A nagy, 5600 Hz-es frekvencia-tartománynak köszönhetően az érzékelő megbízhatóan és már korai stádiumban észleli a rendellenességeket, a kopást, a csapágykárokat, a hiányos kenést és a kavitációt. Ez lehetővé teszi, hogy Ön még az előtt reagáljon, mielőtt berendezése komoly károkat szenvedne, és magas következményes költségek merülnének fel. A VVB3-mal Ön folyamatosan gondoskodhat a jövőjéről – hogy soha többé ne kerüljön hátrányba. Készen áll arra, hogy berendezését a legmagasabb szinten tartsa?
A 3-tengelyes MEMS technológiának köszönhetően rugalmasan használható, és precíz mérési eredményeket tesz lehetővé axiális, vertikális és horizontális irányban, mindössze egyetlen mérési pozícióval.
Rendkívül robusztus nemesacél készülékház a legzordabb üzemi körülményekhez is. A belső önellenőrző funkció és az M12-es csatlakozóval a sérült kábel bármikor kicserélhető. Az érzékelő teljesen karbantartásmentes és hosszú élettartamú. A LED-nek köszönhetően a készülék állapota mindig szem előtt van.
Integrált kiegyensúlyozatlanság- és csapágyelemzés – egyszerűen és opcionálisan használható az IO-Link interfészen keresztül. Különböző állapotindikátorok folyamatos mérése a fáradás, a súrlódás, az ütések és a felületi hőmérséklet érzékeléséhez.
Az ISO 20816-3 szabványnak megfelelően a határértékek kényelmesen beállíthatók egy rendszerparanccsal, vagy a vezérlés, vagy egy IT-rendszer által, a gép típusa és a névleges teljesítmény alapján.
A VVB típusú állapotfelügyelet-érzékelő egyetlen érzékelőbe integrált átfogó felügyeleti megoldás.
A célalkalmazások közé tartozik minden olyan forgó gép, amely folyamatos vagy részben folyamatos gépüzemben (fordulatszám és teljesítmény) dolgozik és hajtótengellyel rendelkezik.
A jellemző alkalmazások közé tartoznak az elektromotorok, ventilátorok, szivattyúk, peremes motorok, szállítószalagok, állványos csapágyak, reduktorok, szíjhajtások, szellőzőberendezések, vákuumszivattyúk, szeparátorok (hajtóművek nélkül) vagy más egytengelyes gépek, például fafűrészgépek.
Villanymotor
Centrifugálszivattyú
Ventilátorok
Reduktor
Vákuumszivattyú
A három mérési tengelynek köszönhetően a rezgésérzékelő nagyon rugalmasan felszerelhető, és a szerelési tartozékok használata további rugalmasságot biztosít. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy a szerelési tartozékok használata befolyásolhatja a mérést.
Hol? Ideális esetben minden csapágyhely közelében ajánlott egy érzékelőt elhelyezni.
Hogyan? Az érzékelőt szilárd készülékházba kell csavarozni, vagy megfelelő ifm szerelési tartozékokkal kell felszerelni:
| Basic Condition Monitoring VVB 3-tengelyes |
DataScience Condition Monitoring VVB 3-tengelyes |
Condition Monitoring Sensor VVB 1-tengelyes |
|
|---|---|---|---|
| Mérési tartomány | 16 g, 2...5.600 Hz | 16 g, 2...5.600 Hz | 50 g, 2...10.000 Hz |
| Mérési tengelyek | x, y, z (konfigurálható) | x, y, z (nem konfigurálható) | z |
| Kopásindikátorok (ciklikus) |
5 indikátor: Fáradás (v-RMS), ütések (a-Peak), súrlódás (a-RMS), Crest, felületi hőmérséklet. |
13 indikátor: Fáradás (v-RMS), ütések (a-Peak), súrlódás (a-RMS), felületi hőmérséklet. |
5 indikátor: Fáradás (v-RMS), ütések (a-Peak), súrlódás (a-RMS), Crest, felületi hőmérséklet. |
| Elemzési értékek (aciklikus) |
Kiegyensúlyozatlanság | Kiegyensúlyozatlanság Gördülőcsapágy demoduláció (BearingScout™) |
|
| Interfész | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO mód |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO mód |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO mód |
| Szerelés | M5 szerelőcsavar | M5 szerelőcsavar | M8 menetes csap Menetes csap ¼''28 |
| Nyers adatok (BLOB) | Gyorsulási idő jel 4 s (szinkron) vagy max. 12 s (egy tengely) |
Gyorsulási idő jel 4 s (szinkron) vagy max. 12 s (egy tengely) |
Gyorsulási idő jel 4 mp |
| Kiegészítő funkciók |
|
|
|