• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Maximális biztonság: Induktív teljesen fémből készült érzékelő extrém körülményekhez

Az induktív teljesen fémből készült érzékelőket úgy fejlesztették ki, hogy igényes környezetben is maximális megbízhatóságot és robusztusságot biztosítsanak.
Biztonsági érzékelőként védelmet és biztonságot nyújt a kritikus alkalmazásokban.
A nemesacélból készült hüvelynek köszönhetően az érzékelő rendkívül robusztus, és a legzordabb környezeti körülményeknek is ellenáll.
Legyen szó szélsőséges hőmérsékletekről, intenzív tisztítási folyamatokról vagy zord ipari környezetben való alkalmazásról – a biztonságos, teljesen fémből készült érzékelő mindig megbízható marad.

Termékelőnyök

Páratlanul biztonságos

A TÜV-tanúsítványnak köszönhetően az érzékelő maximális
megbízhatóságot nyújt igényes környezetekben is.

Kemény héj, biztonságos mag

A 316L nemesacélból készült hüvely teszi az érzékelőt rendkívül robosztussá és ellenállóvá a zord környezeti feltételekkel szemben.

Forró? Hideg? Nem gond!

Héjának köszönhetően az érzékelő
-40 és 100 °C közötti hőmérséklet-tartományokban használható.

Tisztítás nedvesség bejutása nélkül

A tisztítószerek és a nedvesség nem befolyásolják az érzékelőt, így az ideális higiéniai alkalmazásokban való felhasználásra.

Alkalmazások

Búvónyílások felügyelete az élelmiszeriparban

Feladat
Az érzékelő figyeli a fedelet annak biztosításához, hogy a folyamat során a tartály zárva maradjon. A folyamat nem indulhat el, ha a fedél nyitva van, vagy ha emberek vannak a tartályban.

Kihívások

  • Intenzív tisztítási folyamatok
  • Vízzel, vegyszerekkel és magas hőmérséklettel szemben ellenálló

Előnyök

  • A teljesen fémből készült nemesacél ház ellenáll az agresszív tisztítószereknek.
  • A biztonságos kimenetek biztosítják a tartályfedél megbízható pozíciófelismerését.

Támaszték-felügyelet mobil munkagépeknél

Feladat
A biztonságos munkavégzés érdekében az érzékelő ellenőrzi, hogy a támasztékok megfelelően vannak-e kijáratva.

Kihívások

  • Megbízhatóság zord környezetekben
  • Olyan hatások, mint a kenőanyagok, olajok, rezgések és hőmérséklet-ingadozások

Előnyök

  • A teljesen fémből készült nemesacél hüvely megbízható védelmet nyújt számos környezeti hatással szemben, beleértve az olyan agresszív anyagokat is, mint az útszóró só.
  • Az érzékelő megbízható kimeneti jelei a helyzetlekérdezések egyértelmű kiértékelését jelentik.

Kapuk és ajtók felügyelete hűtőházakban

Feladat
A zavartalan AGV-forgalom biztosítása érdekében a hűtőház kapuinak mindig biztonságosan zárva kell lenniük. Ha a kapu nyitva van a karbantartó személyzet számára, az AGV-forgalmat a biztonság érdekében azonnal le kell állítani.

Kihívások

  • Szélsőséges hőmérsékletek
  • Erős hőmérséklet-ingadozások

Előnyök

  • A robusztus, teljesen fémből készült érzékelő dacol a rendkívül alacsony hőmérsékletekkel.
  • A kapuk megbízható lekérdezése a biztonságos kimeneti jeleknek köszönhetően

Rendszercsatlakozás

GYIK

A termékek