• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Suplai daya AS-Interface dan pemantau
  4. Suplai daya AS-Interface
  5. AC1212

AS-Interface power supply

AC1212

PowerSupply 230VAC 2x4A

AS-Interface power supply

AC1212

PowerSupply 230VAC 2x4A

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] 110 / 230
Frekuensi nominal AC [Hz] 47...63
Rentang tegangan input AC [V] 88...132 / 184...264
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] 500
Tegangan output AS-i [V] 29.5...31.6; (sesuai PELV)
Jumlah sirkuit output 2
Arus output AS-i [A] 4
Sisa riak maks. [mV] 50
Pelindung input eksternal > 10 A
Sekring [A] 8; (tidak dapat diakses)
Derating [W/K] 1 (60...70 °C)
Kehilangan daya (tegangan nominal 230 V AC / 50 Hz) [W] 30
Kehilangan daya dalam operasi sirkuit terbuka [W] 4
Pemisahan data terintegrasi ya
Output
Pelindung hubung singkat ya
Pelindung beban berlebih ya
Koneksi output paralel dimungkinkan tidak
Koneksi output serial dimungkinkan tidak
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Perlindungan IP 20
Pengujian/persetujuan
EME
EN 60950/A2 1993
EN 50081-1
EN 61000-6-2
MTTF [ANN] 23
Klasifikasi AS-i
Sertifikat AS-i 21901
Data teknis
Berat [g] 1263.5
Material aluminium
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 2 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi terminal: ...2.5 mm²