• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS DP gateway

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC1365 Perbandingan produk: AC1305 / AC1365 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
  • ce
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi pengontrol terdesentralisasi; Gateway PROFIBUS DP
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 24 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Peringkat isolasi [V] 500
Konsumsi arus [mA] < 500
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 10
Konsumsi daya maks. [VA] 10
Jumlah master AS-i 1
Pemisahan potensial ya
Interface
Interface komunikasi RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Standar transmisi EN 50170
Laju transmisi 12 MBaud
Protokol Profibus DP
Tipe penggunaan transmisi data
Catatan tentang interface
fungsi diagnostik
RS232
Jumlah interface R232 1
Laju transmisi 9600...115200 Baud
Tipe konektor RJ11
Tipe penggunaan pemrograman
Catatan tentang interface
diisolasi secara elektrik
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...60
Suhu penyimpanan [°C] -20...70
Kelembapan udara relatif maks. [%] 95
Perlindungan IP 20
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.1
Profil master AS-i M3
Sertifikat AS-i 61103
Data teknis
Berat [g] 544.4
Casing casing untuk pemasangan rel DIN
Material aluminium; pelat baja galvanis
Elemen display/pengoperasian
Display
fungsi 2 x LED, merah
2 x LED, hijau
2 x LED, kuning
display LCD grafis penuh
Keterangan
Jumlah paket 1 buah