- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan untuk area basah ProcessLine
- AC200A
AS-Interface ProcessLine module
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-Interface ProcessLine module
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Aplikasi
Aplikasi | Modul ATEX AS-i |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Suplai tegangan tambahan [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -15...70 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68, IP 69K) |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EME |
|
Data teknis
Berat [g] | 630.1 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
Material | casing: baja tahan karat; O-ring: EPDM; Tutup pelindung: PP |
Material penyegel | EPDM |
Koneksi listrik
Koneksi modul | M12 |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Segel: EPDM |
Koneksi listrik - soket
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Segel: EPDM |