AS-Interface universal module
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
AS-Interface universal module
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 230 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | > 5 |
Arus input Rendah [mA] | < 3 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 24; (sesuai PELV) |
Beban arus maks. per output [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Output suplai aktuator | AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit parameter |
|
Data teknis
Berat [g] | 317 |
---|---|
Tipe pemasangan | Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E atau SC |
Material | PA 6-GF30; baja tahan karat (1.4305/303) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
klem cage: |