• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Semua modul I/O AS-Interface
  5. AC2048

AS-Interface AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AS-Interface AirBox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 165
Suplai tegangan tambahan [V] 18...30 DC; (sesuai PELV)
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 1
Input
Jumlah input digital 2
Sirkuit input dari input digital PNP
Suplai sensor dari input AS-i
Suplai tegangan [V] 20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA] 100
Arus input Tinggi [mA] > 3
Arus input Rendah [mA] < 1.5
Level peralihan tinggi [V] > 10
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output pneumatik 1; (output NO/NC pneumatik yang bisa dipilih ; monostabil)
Output suplai aktuator AUX
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...55
Catatan tentang suhu sekitar
dengan pemrosesan udara kompresi khusus: < 0 °C
Perlindungan IP 65
Pengujian/persetujuan
EME
EN 50295
Klasifikasi AS-i
Mode pengalamatan yang lebih luas tidak
AS-i master profile M2; M3; M4
Profil AS-i S-3.F
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 3
Kode ID AS-i [hex] F
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
soket I-1 I-1 / I-2 O-3 -
pin 4 2 / 4 - -
Data teknis
Berat [g] 245
Tipe pemasangan pemasangan sekrup
Material PBT
Sistem pneumatik 1 x katup permanen 4/2 arah
Rentang tekanan pengoperasian [bar] 3...8
Rentang tekanan pengoperasian [MPa] 0.3...0.8
Catatan tentang rentang tekanan kerja
termasuk kemungkinan puncak tekanan
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min] 500
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min] 700
Udara kompresi yang diperkenankan difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi
Udara tambahan 90 % vakum [bar] 3...8
Udara tambahan 90 % vakum [MPa] 0.3...0.8
Titik koneksi selang Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Exhaust exhaust dengan filter terintegrasi
Elemen display/pengoperasian
Display
operasi LED, hijau
fungsi LED, kuning
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Keterangan
Keterangan
Lihat catatan tentang udara kompresi dan EMC/ESD di bagian "Download"
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E / PG:
Koneksi Konektor: M12