AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface AirBox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 165 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 1 |
---|
Input
Jumlah input digital | 2 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 100 |
Arus input Tinggi [mA] | > 3 |
Arus input Rendah [mA] | < 1.5 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output pneumatik | 1; (output NO/NC pneumatik yang bisa dipilih ; monostabil) |
---|---|
Output suplai aktuator | AS-i |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-3.F | ||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 249.85 | |
---|---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan sekrup | |
Material | casing: PBT; komponen logam: baja tahan karat (1.4305/303); Segel: FKM | |
Sistem pneumatik | 1 x katup permanen 4/2 arah | |
Rentang tekanan pengoperasian [bar] | 3...8 | |
Rentang tekanan pengoperasian [MPa] | 0.3...0.8 | |
Catatan tentang rentang tekanan kerja |
|
|
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Udara kompresi yang diperkenankan | difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi | |
Titik koneksi selang | Legris LF 3000/8 | |
Exhaust | udara exhaust bisa dikeluarkan melalui koneksi tabung |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG: |
---|