AS-Interface control cabinet module
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
AS-Interface control cabinet module
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
penghentian produk
Produk alternatif: AC3217 Perbandingan produk: AC2217 / AC3217 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Pemasangan di kabinet kontrol |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 10...53; (suplai eksternal) |
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 53; (dengan suplai eksternal: 28 mA) |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Suplai tegangan tambahan [V] | 24 DC |
Suplai tegangan tambahan | opsi |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 4 |
---|
Input
Suplai sensor dari input | AS-i / AUX |
---|---|
Jumlah input analog | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Input analog (tegangan) [V] | 0...10 |
Input analog yang terlindung dari hubung singkat | tidak |
Resolusi input analog | 16 (1 bit = 1 mV) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...85 |
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 120 |
Klasifikasi AS-i
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan |
---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak |
Profil master AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 3.E |
Data teknis
Berat [g] | 168.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
Material | PA 6.6 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | COMBICON: |
---|