AS-Interface control cabinet module
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
AS-Interface control cabinet module
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
penghentian produk
Produk alternatif: AC3218 Perbandingan produk: AC2218 / AC3218 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Pemasangan di kabinet kontrol |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 12...57; (suplai eksternal) |
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 57; (dengan suplai eksternal: 25 mA) |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Total beban arus maks. [A] | 0.5; (dengan suplai eksternal; dengan suplai eksternal: 100 mA) |
Suplai tegangan tambahan [V] | 24 DC; (sesuai PELV) |
Suplai tegangan tambahan | opsi |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 4 |
---|
Output
Jumlah output analog | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Output arus analog [mA] | 0...20 |
Beban maks. [Ω] | 600 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Resolusi output analog | 16 (1 bit = 1 µA) |
Output suplai aktuator | AS-i / AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...85 |
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 140 |
Klasifikasi AS-i
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil master AS-i | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit parameter |
|
Data teknis
Berat [g] | 175 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
Material | PA 6.6 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | COMBICON: |
---|