• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Pemasangan di kabinet kontrol
  5. AC2255

AS-Interface control cabinet module

AC2255

SmartL25 4DI 2DO R C

AS-Interface control cabinet module

AC2255

SmartL25 4DI 2DO R C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cruus
Aplikasi
Aplikasi Pemasangan di kabinet kontrol
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 50
Suplai tegangan tambahan [V] 20...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 600; (AUX)
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4; Jumlah output relai: 2
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AUX
Suplai tegangan [V] 18...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 500
Arus input Tinggi [mA] 6...10
Arus input Rendah [mA] 0...2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Rentang tegangan DC [V] 24
Rentang tegangan AC [V] 10...240
Beban arus maks. per output [mA] 6000; (240 V AC; 24 V DC; resistensi ohm)
Jumlah output relai 2
Tahan dari hubung singkat tidak
Terpisah secara elektrik ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 20
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [ANN] 383
Catatan Perangkat harus disuplai dari sumber isolasi.; Sumber tegangan ini harus memiliki sekring sekunder yang terdaftar di UL (lihat lembar terlampir).; Atau, suplai daya kelas 2 bisa digunakan untuk menyuplai AUX.
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
AS-i master profile M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] A.E
Sertifikat AS-i masih diajukan ya
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input I-1 I-2 I-3 I-4
Output O-1 O-2 - -
Data teknis
Berat [g] 171
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Material PC-GF20
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4, O1....O2
operasi LED, hijau AS-i, AUX
kesalahan LED, merah
Aksesori
Aksesori (opsional)
konektor
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi header pin: