AS-Interface control cabinet module
AC2259
SmartL50 4DI 4DO R C
AS-Interface control cabinet module
AC2259
SmartL50 4DI 4DO R C
Aplikasi
Aplikasi | Pemasangan di kabinet kontrol |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 30 |
Suplai tegangan tambahan [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 1100; (AUX) |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output relai: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2) |
Suplai sensor dari input | AUX |
Suplai tegangan [V] | 20...30; (DC) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 1000 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Rentang tegangan DC [V] | 24 |
---|---|
Rentang tegangan AC [V] | 10...240 |
Beban arus maks. per output [mA] | 6000; (resistensi ohm) |
Jumlah output relai | 4 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 20 |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 297 | ||||||
Catatan | Perangkat harus disuplai dari sumber isolasi.; Sumber tegangan ini harus memiliki sekring sekunder yang terdaftar di UL (lihat lembar terlampir).; Atau, suplai daya kelas 2 bisa digunakan untuk menyuplai AUX. |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | |||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | |||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | |||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Sertifikat AS-i masih diajukan | ya | |||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 246 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
Material | PC-GF20 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | header pin: |
---|