Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 55 |
Input
Suplai sensor dari input | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | |||||||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 133 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
Dimensi [mm] | 89.6 x 46 x 45 |
Material | PA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemen pengoperasian |
|
Koneksi listrik
Koneksi modul | M12 |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|