- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
- AC2402
AS-Interface CompactLine module
AC2402
CompactM12 2 AI C V4A
AS-Interface CompactLine module
AC2402
CompactM12 2 AI C V4A
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 250 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 2 |
---|
Input
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
---|---|
Jumlah input analog | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Input analog (arus) [mA] | 4...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 167 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Pengalamatan AS-i | Pengalamatan IR dimungkinkan |
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak |
Profil master AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.D |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 3.D |
Sertifikat AS-i | 99101 |
Data teknis
Berat [g] | 275.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L); insert berulir di bagian bawah: baja tahan karat (1.4404 / 316L); sekrup pada bagian bawah: baja tahan karat (1.4578 / 316Cu); kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A |