- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
- AC2417
AS-Interface CompactLine module
AC2417
CompactModule 4DO T M12
AS-Interface CompactLine module
AC2417
CompactModule 4DO T M12
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 75 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Suplai tegangan tambahan [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 4 |
---|
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 15...30; (AUX) |
Beban arus maks. per output [mA] | 2000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Output total beban arus maks. [A] | 4 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Output suplai aktuator | AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 300 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | Pengalamatan IR dimungkinkan | ||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | ||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-8.0.F | ||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0.F | ||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 92201 | ||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 292.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; soket: kuningan berlapis nikel; insert berulir di bagian bawah: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A |