• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
  5. AC2453

AS-Interface CompactLine module

AC2453

CompactM12 4 SB V4A

AS-Interface CompactLine module

AC2453

CompactM12 4 SB V4A

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 2000
Total beban arus maks. [A] 4
Suplai tegangan tambahan [V] 20...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 2000; (AUX)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Data teknis
Berat [g] 272
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Dimensi [mm] 118.2 x 60 x 27
Material PA 6.6; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L); insert berulir di bagian bawah: baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah; sekrup baja tahan karat (1.4578 / 316Cu)
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Aksesori (opsional)
Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A