• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
  5. AC2454

AS-Interface CompactLine module

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

AS-Interface CompactLine module

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Desain hanya untuk pengoperasian dengan master AS-i dengan profil M4
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 250
Total beban arus maks. [A] 4
Suplai tegangan tambahan [V] 10...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 4000; (AUX)
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4
Input
Jumlah input digital 4; (dua arah)
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AS-i
Suplai tegangan [V] 20...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 200
Pembatasan arus input [mA] 15
Arus input Tinggi [mA] 6...10
Arus input Rendah [mA] 0...2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 4
Sirkuit PNP
Rentang tegangan DC [V] 10...30; (AUX)
Beban arus maks. per output [mA] 2000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Output total beban arus maks. [A] 4
Tahan dari hubung singkat ya
Terpisah secara elektrik ya
Output suplai aktuator AUX
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [ANN] 190
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 3.0
Pengalamatan AS-i Pengalamatan IR dimungkinkan
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
AS-i master profile M4
Profil AS-i S-7.A.7
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] A.7
Sertifikat AS-i 126801
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
soket I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Output 1 2 3 4
soket O-1 O-2 O-3 O-4
pin 4 4 4 4
Data teknis
Berat [g] 370.5
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material PA 6.6; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L); insert berulir di bagian bawah: baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah; sekrup baja tahan karat (1.4578 / 316Cu)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4, O1...O4
operasi LED, hijau AS-i, AUX
kesalahan LED, merah
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Item dikirim
selongsong baja tahan karat untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
Keterangan
Keterangan
Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Input
Koneksi Konektor: 4 x M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - Output
Konektor: 4 x M12; pengkodean: A