- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
- AC2455
AS-Interface CompactLine module
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
AS-Interface CompactLine module
AC2455
CompactM12 4 DI 4 DO V4A
Aplikasi
Desain | hanya untuk pengoperasian dengan master AS-i dengan profil M4 |
---|---|
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 250 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Suplai tegangan tambahan [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4; (dua arah) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2) |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30; (DC) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Pembatasan arus input [mA] | 15 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 10...30; (AUX) |
Beban arus maks. per output [mA] | 2000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Output total beban arus maks. [A] | 4 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Output suplai aktuator | AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 190 | ||||||
Persetujuan UL |
|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | Pengalamatan IR dimungkinkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 126601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 370 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA 6.6; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L); insert berulir di bagian bawah: baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah; sekrup baja tahan karat (1.4578 / 316Cu) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - Input
Konektor: M12; pengkodean: A |
Koneksi listrik - Output
Konektor: M12; pengkodean: A |