• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
  5. AC2457

AS-Interface CompactLine module

AC2457

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67

AS-Interface CompactLine module

AC2457

CompactLM12 4DI-Y M12 IP67

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 250
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AS-i
Suplai tegangan [V] 20...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 200
Pembatasan arus input [mA] 15
Arus input Tinggi [mA] 6...10
Arus input Rendah [mA] 0...2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [ANN] 383
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i Pengalamatan IR dimungkinkan
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
AS-i master profile M2; M3; M4
Profil AS-i S-0.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 0
Kode ID AS-i [hex] A.E
Sertifikat AS-i 40301
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
soket I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
Data teknis
Berat [g] 289.5
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material PA; soket: kuningan berlapis nikel; insert berulir di bagian bawah: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4
operasi LED, hijau AS-i
kesalahan LED, merah
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Aksesori (opsional)
Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
Keterangan
Keterangan
Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 4 x M12; pengkodean: A