• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
  5. AC2466

AS-Interface CompactLine module

AC2466

CompactLineM12 4 DI 4 DO

AS-Interface CompactLine module

AC2466

CompactLineM12 4 DI 4 DO

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 40
Total beban arus maks. [A] 4
Suplai tegangan tambahan [V] 20...30 DC; (AUX)
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 4600; (AUX)
Watchdog terintegrasi ya
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AUX
Suplai tegangan [V] 20...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 500
Pembatasan arus input [mA] 15
Arus input Tinggi [mA] 6...10
Arus input Rendah [mA] 0...2
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Output
Jumlah output digital 4
Sirkuit PNP
Rentang tegangan DC [V] 20...30; (AUX)
Beban arus maks. per output [mA] 2000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Output total beban arus maks. [A] 4
Tahan dari hubung singkat ya
Terpisah secara elektrik ya
Output suplai aktuator AUX
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu penyimpanan [°C] -25...80
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [ANN] 204
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i Pengalamatan IR dimungkinkan
Mode pengalamatan yang lebih luas tidak
AS-i master profile M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.0.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] 0.E
Sertifikat AS-i 92301
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input 1 2 3 4
soket I-1 I-2 I-3 I-4
pin 2+4 2+4 2+4 2+4
Output 1 2 3 4
soket O-1 O-2 O-3 O-4
pin 4 4 4 4
Data teknis
Berat [g] 362.5
Tipe pemasangan Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material PA; soket: kuningan berlapis nikel; insert berulir di bagian bawah: kuningan berlapis nikel; O-ring: FKM; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4, O1...O4
operasi LED, hijau AS-i, AUX
kesalahan LED, merah
Koneksi listrik
Koneksi modul Kabel pipih
Aksesori
Aksesori (opsional)
Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Input
Konektor: M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - Output
Konektor: M12; pengkodean: A