• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Modul lapangan yang ringkas dengan pemasangan sekrup CompactLine
  5. AC2484

AS-Interface CompactLine module

AC2484

CompactM8 4DI

AS-Interface CompactLine module

AC2484

CompactM8 4DI

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Instalasi di lapangan
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 230
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input digital: 4
Input
Jumlah input digital 4
Sirkuit input dari input digital PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2)
Suplai sensor dari input AS-i
Suplai tegangan [V] 18...30; (DC)
Peringkat input arus total maksimal [mA] 180
Level peralihan tinggi [V] > 11
Input digital terlindung dari hubung singkat ya
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...60
Suhu penyimpanan [°C] -25...60
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68
Pengujian/persetujuan
EME
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [ANN] 256
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Mode pengalamatan yang lebih luas ya
Profil master AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-0.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 0
Kode ID AS-i [hex] A.E
Sertifikat AS-i 100801
Penetapan bit data
bit data D0 D1 D2 D3
input I-1 I-2 I-3 I-4
Penetapan bit parameter
bit parameter Penamaan
P0 tidak digunakan
P1 indikasi kesalahan periferal : 1 diaktifkan / 0 dinonaktifkan
P2 tidak digunakan
P3 tidak digunakan
Data teknis
Berat [g] 110.5
Tipe pemasangan pemasangan backplane
Dimensi [mm] 90.5 x 30 x 23.5
Material PBT
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan LED, kuning I1...I4
operasi LED, hijau AS-i
kesalahan LED, merah
Koneksi listrik
Koneksi modul M12
Aksesori
Item dikirim
Tag label
Tutup pelindung: 2
Aksesori (opsional)
Tutup pelindung: M8, E73005
Konektor perpindahan isolasi kabel pipih: 1 m, kabel bulat, E70583
Konektor perpindahan isolasi kabel pipih: M12, E70096
Adaptor rel DIN:, E73006
Keterangan
Keterangan
Jangan hubungkan salah satu titik berikut ini ke potensial eksternal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Koneksi terhubung dengan kabel AS-i melalui arus listrik.
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - AS-i
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A
Koneksi listrik - Input
Konektor: 4 x M8; pengkodean: A