- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan dengan pemasangan sekrup ClassicLine
- AC2519
AS-Interface ClassicLine module
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
AS-Interface ClassicLine module
AC2519
ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 157 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Suplai tegangan tambahan [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Suplai tegangan tambahan | opsi |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 550; (AUX) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 4 |
---|
Input
Input analog presisi [%] | 0,5 |
---|
Output
Jumlah output analog | 4; (koneksi aktuator 2 kawat) |
---|---|
Output tegangan analog [V] | 0...10 |
Resistensi beban min. [Ω] | 1200 |
Resolusi output analog | 16 (1 bit = 1 mV) |
Output suplai aktuator | AS-i / AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -20...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 145 |
Klasifikasi AS-i
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan; Pengalamatan IR dimungkinkan |
---|---|
Profil master AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.6 |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 3.6 |
Data teknis
Berat [g] | 219.3 |
---|---|
Tipe pemasangan | Interface AS-i untuk bagian bawah FC/FC-E |
Material | PBT |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.6...0.8 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A |