AS-Interface PCB module
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
AS-Interface PCB module
AC2750
PCB 4DI 4DO T W A/B
Aplikasi
Desain | hanya untuk pengoperasian dengan master AS-i dengan profil M4 |
---|---|
Aplikasi | casing untuk pemasangan pada panel |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 180; (tanpa sensor: < 30 mA; input dan output aktif: < 180 mA) |
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 0.15; (arus total untuk semua input dan output yang dipasok dari AS-i: 150 mA) |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30; (DC) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 150 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 18...30; (DC) |
Beban arus maks. per output [mA] | 100; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Output total beban arus maks. [A] | 0.15 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Output suplai aktuator | AS-i |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...55 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 3.0 |
---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya |
Profil master AS-i | M4 |
Profil AS-i | S-7.A.7 |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | A.7 |
Sertifikat AS-i | 102301 |
Data teknis
Berat [g] | 75.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada casing yang dipasang di permukaan |
Dimensi [mm] | 31.1 x 12 x 76.6 |
Material | casing: PC di dalam pot |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 0.2 m, PVC |