- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan untuk area basah ProcessLine
- AC2910
AS-Interface ProcessLine module
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
AS-Interface ProcessLine module
AC2910
ProcessLine 8DI IP69K
Aplikasi
Aplikasi | area higienis dan basah pada industri makanan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 500 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 8 |
---|
Input
Jumlah input digital | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2) |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30; (DC) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 400 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -5...70 |
---|---|
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 212 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | ||||||||||||||||||||
Profil master AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 88901 | ||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 644 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
Material | bushing berulir: baja tahan karat (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Tutup pelindung: PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | M12 |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - AS-i
Konektor: M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 1.2...1.4 Nm |
Koneksi listrik - Input
Koneksi | Konektor: M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 1.2...1.4 Nm |
---|