- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan untuk area basah ProcessLine
- AC2923
AS-Interface ProcessLine module
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
AS-Interface ProcessLine module
AC2923
ProcessLine 4AI C IP69K
Aplikasi
Aplikasi | area higienis dan basah pada industri makanan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 450 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input analog: 4 |
---|
Input
Suplai sensor dari input | AS-i |
---|---|
Jumlah input analog | 4; (koneksi sensor 2 kawat, 3 kawat dan 4 kawat) |
Input analog (arus) [mA] | 4...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 18...30 |
Penurunan tegangan maks. pada beban untuk tegangan nominal [V] | 10 |
Resolusi input analog | 1 bit = 1 µA |
Input analog presisi [%] | 0,5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -5...70 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi) |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 |
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 98 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak |
Profil master AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 3.E |
Sertifikat AS-i | 101108 |
Data teknis
Berat [g] | 625 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
Material | bushing berulir: baja tahan karat (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Tutup pelindung: PP |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | M12 |
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - AS-i
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 1.2...1.4 Nm |
Koneksi listrik - Koneksi proses
Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Torsi pengencangan: 1.2...1.4 Nm |