Aplikasi
Desain | hanya untuk pengoperasian dengan master AS-i dengan profil M4 |
---|---|
Aplikasi | Pemasangan di kabinet kontrol |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 250 |
Suplai tegangan tambahan [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] | 4000; (AUX) |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2) |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30; (DC) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output digital | 4 |
---|---|
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 20...30; (AUX) |
Beban arus maks. per output [mA] | 1000; (kategori penggunaan DC-12: 700 mA; kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Output total beban arus maks. [A] | 4 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Output suplai aktuator | AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...75 | |
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90; (non kondensasi) | |
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] | 2000 | |
Perlindungan | IP 20 | |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 | |
Tingkat kekotoran | 2 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 261 | ||||||
Catatan | Perangkat harus disuplai dari sumber isolasi.; Sumber tegangan ini harus memiliki sekring sekunder yang terdaftar di UL (lihat lembar terlampir).; Atau, suplai daya kelas 2 bisa digunakan untuk menyuplai AUX. |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | |||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | |||||||||||||||
Profil master AS-i | M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
Kode ID1 AS-i [hex] | 7; (tetap) | |||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 124401 | |||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 136.5 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
Material | plastik; PC-GF20 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm |
---|