• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Komunikasi industri
  3. Modul I/O AS-Interface
  4. Pemasangan di kabinet kontrol
  5. AC3216

AS-Interface control cabinet module

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

AS-Interface control cabinet module

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikasi
Aplikasi Pemasangan di kabinet kontrol
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] 157
Pelindung polaritas terbalik ya
Suplai tegangan tambahan [V] 20...30 DC; (AUX)
Suplai tegangan tambahan opsi
Konsumsi arus maksimal dari suplai tambahan [mA] 550; (AUX)
Input/output
Jumlah input dan output Jumlah input analog: 4
Input
Suplai sensor dari input AS-i / AUX
Suplai tegangan [V] 18...30
Peringkat input arus total maksimal [mA] 100
Jumlah input analog 4; (koneksi sensor 2 kawat, 3 kawat dan 4 kawat)
Input analog (arus) [mA] 4...20
Input analog yang terlindung dari hubung singkat tidak
Resolusi input analog 16 bit (1 bit = 1 µA)
Input analog presisi [%] 0,5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...70
Suhu penyimpanan [°C] -20...85
Kelembapan udara relatif maks. [%] 90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m] 2000
Perlindungan IP 20
Terminal peringkat perlindungan IP 20
Tingkat kekotoran 2
Pengujian/persetujuan
EME
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i 2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i soket pengalamatan
Mode pengalamatan yang lebih luas tidak
AS-i master profile M3; M4
Profil AS-i S-7.3.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex] 7
Kode ID AS-i [hex] 3.E
Data teknis
Berat [g] 260.7
Tipe pemasangan pemasangan pada rel DIN
Material PC-GF20
Elemen display/pengoperasian
Display
sinyal analog LED, kuning saluran AI1...AI4
diagnosis LED, kuning
operasi LED, hijau AS-i, AUX
kesalahan LED, merah
Aksesori
Item dikirim
Konektor COMBICON
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi header pin: 4 x ; Jarak: 5.0 mm